High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5492 TL - 7,5492 TL | 35445 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 20900 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
Mavi
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Purple
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 38,4819 TL - 38,4819 TL | 193 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 189,2179 TL - 189,2179 TL | 34000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Sarı
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 191,0427 TL - 191,0427 TL | 150 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Kırmızı
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 10,3458 TL - 25,3475 TL | 64125 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Kulakçıksız
|
4
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 235600 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Light Green
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 119466 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 18324 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 19912 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Light Blue
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 38,2716 TL - 38,2716 TL | 15952 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Light Blue
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 9,8412 TL - 9,8412 TL | 424860 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Kırmızı
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 111,976 TL - 111,976 TL | 11135 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 207,9706 TL - 207,9706 TL | 550 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Doğal renk
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 602,2523 TL - 602,2523 TL | 1260 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
Yeşil
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 8,7057 TL - 8,7057 TL | 50980 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 138,0313 TL - 138,0313 TL | 8274 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 153,7173 TL - 153,7173 TL | 103356 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Mavi
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 302,1736 TL - 302,1736 TL | 600 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin