Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | D | H | Boru Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0232 TL - 4,7027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,1979 TL - 8,0856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 12,6628 TL - 19,6977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 17,9546 TL - 27,9295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 17,6713 TL - 27,4887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 2,8353 TL - 4,4106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,514 TL - 2,3552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,4055 TL - 8,4085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,5604 TL - 11,7607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 11,6413 TL - 18,1088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,7884 TL - 32,3375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 7,7071 TL - 11,9888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 15,6382 TL - 17,3758 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 16,3763 TL - 18,1959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 25,6189 TL - 28,4655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,2176 TL - 5,0051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,3709 TL - 8,3547 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 13,5129 TL - 21,0201 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin