Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | 32000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 72000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | 2416 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 338400 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 52000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Doğal renk
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 51450 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Doğal renk
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 5800 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 913900 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8189 TL - 4,4564 TL | 776800 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3352 TL - 3,2715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Mavi
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Doğal renk
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 3738 Stokta |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 839800 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 43320 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin