Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 72000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | 32000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 342000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,2184 TL - 5,4353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Sarı
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Sarı
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,0817 TL - 5,1004 TL | 837000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 30400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 424800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 57000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 3,9428 TL - 9,6598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 338400 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,3026 TL - 5,6414 TL | 1206000 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | 6999000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,9031 TL - 4,6624 TL | 54000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin