Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 72000 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,3867 TL - 5,8474 TL | 32000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 3,0071 TL - 7,3673 TL | 342000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Sarı
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Sarı
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 21060 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 839800 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,4074 TL - 4,7704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 10,5037 TL - 25,7341 TL | 4080 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9478 TL - 5,4589 TL | 108680 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 136800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 6800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | 2416 Stokta |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,4661 TL - 6,4188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,7337 TL - 6,6976 TL | 338400 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1449 TL - 5,255 TL | 57000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin