Menü Arama

Yaylı Menteşeler - Açık ve Kapalı Konum

Stokta

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Delik Sayısı Montaj Yöntemi Açık/Kapalı Satın Al
247,5224 TL - 385,0351 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
791,0029 TL - 1.107,4041 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
Vida
793,4003 TL - 952,0803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
50.0 mm
570,1841 TL - 684,2209 TL 21 Stokta
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Closed
1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL 100 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
0
Kaynak
Closed
468,3646 TL - 562,0375 TL 29 Stokta
3.3 mm
30.0 mm
837,0155 TL - 1.004,4186 TL 360 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
1.982,3398 TL - 2.378,8077 TL 144 Stokta
5.5 mm
100.0 mm
395,4383 TL - 474,526 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
75.0 mm
793,4003 TL - 952,0803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
50.0 mm
570,1841 TL - 684,2209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Open
1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL 150 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
6
Kaynak
Open
758,0689 TL - 909,6827 TL 396 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
877,7819 TL - 1.053,3383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
382,611 TL - 459,1333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
60.0 mm
748,0841 TL - 897,701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
75.0 mm
1.298,6068 TL - 2.181,6594 TL 4410 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
1.745,8672 TL - 1.745,8672 TL 25 Stokta
1.5 mm
240.0 mm
0
Kaynak
Open
1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL 19 Stokta
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Closed
1.941,5491 TL - 2.329,8588 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Closed
  • / 3
Ayaklı Menteşe 80.0 mm 110.0 mm

399122E

Fiyat Aralığı
385,0351 TL - 247,5224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302100090
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Toplam Genişlik
    110.0 mm
Alüminyum Anodised Yaylı Menteşeler 67.0 mm 55.0 mm

1501229

Fiyat Aralığı
1.107,4041 TL - 791,0029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Anodised
Yaylı Menteşe Kapalı 50.0 mm 50.0 mm 304 Stainless Steel

497594

Fiyat Aralığı
952,0803 TL - 793,4003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302100090
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 120.0 mm Stainless Steel

550045

Fiyat Aralığı
684,2209 TL - 570,1841 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

550049

Fiyat Aralığı
1.216,6592 TL - 1.013,8826 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşeler 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alüminyum

1334610

Fiyat Aralığı
562,0375 TL - 468,3646 TL

Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334614

Fiyat Aralığı
1.004,4186 TL - 837,0155 TL

Stok Seviyeleri
360 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Black
Yaylı Menteşeler 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alüminyum

1334618

Fiyat Aralığı
2.378,8077 TL - 1.982,3398 TL

Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    5.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Genişlik
    83.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşe Aç 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

497589

Fiyat Aralığı
474,526 TL - 395,4383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Yaylı Menteşe Aç 50.0 mm 50.0 mm 304 Stainless Steel

497593

Fiyat Aralığı
952,0803 TL - 793,4003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    2.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    50.0 mm
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
Yaylı Menteşe Aç 40.0 mm 120.0 mm Stainless Steel

550044

Fiyat Aralığı
684,2209 TL - 570,1841 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşe Aç 40.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

550048

Fiyat Aralığı
1.216,6592 TL - 1.013,8826 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334611

Fiyat Aralığı
909,6827 TL - 758,0689 TL

Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşeler 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

1334615

Fiyat Aralığı
1.053,3383 TL - 877,7819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Yaylı Menteşe Aç 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

497586

Fiyat Aralığı
459,1333 TL - 382,611 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Kanat Kalınlığı
    1.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Toplam Genişlik
    35.0 mm
Yaylı Menteşe Aç 20.0 mm 75.0 mm 304 Stainless Steel

497590

Fiyat Aralığı
897,701 TL - 748,0841 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    0.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
Yaylı Menteşeler 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alüminyum

550038

Fiyat Aralığı
2.181,6594 TL - 1.298,6068 TL

Stok Seviyeleri
4410 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Bitir
    Clear
Sabit Konumlu Menteşe 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Stainless Steel

550052

Fiyat Aralığı
1.745,8672 TL - 1.745,8672 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

550047

Fiyat Aralığı
1.344,4696 TL - 1.120,3914 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw
Yaylı Menteşe Kapalı 40.0 mm 240.0 mm Stainless Steel

550051

Fiyat Aralığı
2.329,8588 TL - 1.941,5491 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7326909890
  • Kanat Kalınlığı
    1.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    240.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Bitir
    Raw