Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
2,4727 TL - 3,3002 TL 159200 Stokta
9,8751 TL - 10,6904 TL 988 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 201440 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 1040 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 22770 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
3,749 TL - 4,1656 TL 48298 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL 147210 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 1617223 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 49153 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6,725 TL - 7,4721 TL 684000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 6816 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
4,3787 TL - 4,8653 TL 229950 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
11,9861 TL - 11,9861 TL 266940 Stokta
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
7,6963 TL - 7,6963 TL 86016 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 114828 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • / 3
Genişlemeli Perçin 0.8 mm 3.2 mm PA Siyah

61PSS20000

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
159200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-9-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621000002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100621400002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
201440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620200002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
1040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620600002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
22770 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
BDK Desteği 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-1-01

Fiyat Aralığı
4,1656 TL - 3,749 TL

Stok Seviyeleri
48298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-2-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
147210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-10-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-4-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
1617223 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
49153 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-5-01

Fiyat Aralığı
7,4721 TL - 6,725 TL

Stok Seviyeleri
684000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
6816 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-7-01

Fiyat Aralığı
4,8653 TL - 4,3787 TL

Stok Seviyeleri
229950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100631000002

Fiyat Aralığı
11,9861 TL - 11,9861 TL

Stok Seviyeleri
266940 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    3.6 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468713

Fiyat Aralığı
7,6963 TL - 7,6963 TL

Stok Seviyeleri
86016 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620800002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
114828 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm