Menü Arama

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Stokta

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,3125 TL - 5,2547 TL 5418 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,3695 TL - 4,8551 TL 984 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
6,8853 TL - 7,8366 TL 444197 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
PS-6-19 5,1029 TL - 5,6697 TL 594162 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,039 TL - 5,5989 TL 16191 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,5312 TL - 5,0347 TL 180000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,7657 TL - 4,184 TL 18000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
5,1829 TL - 5,7589 TL 77910 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
4,003 TL - 4,4479 TL 180000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,8531 TL - 5,3924 TL 1890 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
7,4229 TL - 7,4229 TL 121000 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,1115 TL - 4,5682 TL 377307 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
5,2815 TL - 5,8684 TL 487198 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,417 TL - 6,0188 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
3,4123 TL - 3,7913 TL 20102 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,9532 TL - 4,3925 TL 61750 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 3320 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
7,1181 TL - 7,1181 TL 54234 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-10-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
5418 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
BDK Desteği 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-7-01

Fiyat Aralığı
4,8551 TL - 4,3695 TL

Stok Seviyeleri
984 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-14-19

Fiyat Aralığı
7,8366 TL - 6,8853 TL

Stok Seviyeleri
444197 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-6-19

Fiyat Aralığı
5,6697 TL - 5,1029 TL

Stok Seviyeleri
594162 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-8-19

Fiyat Aralığı
5,5989 TL - 5,039 TL

Stok Seviyeleri
16191 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-8-01

Fiyat Aralığı
5,0347 TL - 4,5312 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-3-01

Fiyat Aralığı
4,184 TL - 3,7657 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-7-19

Fiyat Aralığı
5,7589 TL - 5,1829 TL

Stok Seviyeleri
77910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-4-01

Fiyat Aralığı
4,4479 TL - 4,003 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-4-19

Fiyat Aralığı
5,3924 TL - 4,8531 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-7-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-10-19

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
121000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-5-01

Fiyat Aralığı
4,5682 TL - 4,1115 TL

Stok Seviyeleri
377307 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-6-01

Fiyat Aralığı
5,8684 TL - 5,2815 TL

Stok Seviyeleri
487198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-9-01

Fiyat Aralığı
6,0188 TL - 5,417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-3-01

Fiyat Aralığı
3,7913 TL - 3,4123 TL

Stok Seviyeleri
20102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-8-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
BDK Desteği 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-3-19

Fiyat Aralığı
4,3925 TL - 3,9532 TL

Stok Seviyeleri
61750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-12-01

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
3320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-10-01

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
54234 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm