Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
609 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,3949 TL - 2,3949 TL 30689 Stokta
Doğal renk
PA
7,4621 TL - 7,4621 TL 339795 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL 663300 Stokta
Doğal renk
PA
0,8942 TL - 0,8942 TL 413028 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
1,2556 TL - 1,2556 TL 198840 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
13,0662 TL - 13,0662 TL 19000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,521 TL - 1,521 TL 1000280 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
2,2254 TL - 2,2254 TL 294000 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
1340132 0,8248 TL - 0,8248 TL 231510 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
3,0929 TL - 3,0929 TL 262410 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
3,1236 TL - 3,1236 TL 58180 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
1,068 TL - 1,068 TL 549600 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.8 mm
1.1 mm
0,7237 TL - 0,7237 TL 899208 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
5,1447 TL - 5,1447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
9,3097 TL - 9,3097 TL 275751 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,8248 TL - 0,8248 TL 512640 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
3,5318 TL - 3,5318 TL 2422980 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
3,2664 TL - 3,2664 TL 310560 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
7,1706 TL - 7,1706 TL 88280 Stokta
Doğal renk
PA
6,4922 TL - 6,4922 TL 413750 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
  • / 31
Pul 1.6 mm 5.0 mm 1.8 mm PA

003016100001

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
30689 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340113

Fiyat Aralığı
7,4621 TL - 7,4621 TL

Stok Seviyeleri
339795 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 8.1 mm 14.0 mm 1.0 mm PA

003081200001

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
663300 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340120

Fiyat Aralığı
0,8942 TL - 0,8942 TL

Stok Seviyeleri
413028 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340127

Fiyat Aralığı
1,2556 TL - 1,2556 TL

Stok Seviyeleri
198840 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340131

Fiyat Aralığı
13,0662 TL - 13,0662 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1340128

Fiyat Aralığı
1,521 TL - 1,521 TL

Stok Seviyeleri
1000280 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340129

Fiyat Aralığı
2,2254 TL - 2,2254 TL

Stok Seviyeleri
294000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1340132

Fiyat Aralığı
0,8248 TL - 0,8248 TL

Stok Seviyeleri
231510 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1340133

Fiyat Aralığı
3,0929 TL - 3,0929 TL

Stok Seviyeleri
262410 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1340136

Fiyat Aralığı
3,1236 TL - 3,1236 TL

Stok Seviyeleri
58180 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Tutucu Pul 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Nylon 6/6

003025000001

Fiyat Aralığı
1,068 TL - 1,068 TL

Stok Seviyeleri
549600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    6.8 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
Pul 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1340117

Fiyat Aralığı
0,7237 TL - 0,7237 TL

Stok Seviyeleri
899208 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

1340123

Fiyat Aralığı
5,1447 TL - 5,1447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Dış Çap
    11.1 mm
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340121

Fiyat Aralığı
9,3097 TL - 9,3097 TL

Stok Seviyeleri
275751 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340124

Fiyat Aralığı
0,8248 TL - 0,8248 TL

Stok Seviyeleri
512640 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1340125

Fiyat Aralığı
3,5318 TL - 3,5318 TL

Stok Seviyeleri
2422980 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.8 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1340135

Fiyat Aralığı
3,2664 TL - 3,2664 TL

Stok Seviyeleri
310560 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
Pul 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

003121100001

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
88280 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Nylon 6/6

003160500001

Fiyat Aralığı
6,4922 TL - 6,4922 TL

Stok Seviyeleri
413750 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.2 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk