Menü Arama

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Stokta

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
88 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Teknik özellikler T OD Satın Al
584,9974 TL - 1.279,3136 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
320 mm
6.235,4364 TL - 15.276,8193 TL 10 Stokta
1.5 mm
1333 mm
1.551,6832 TL - 3.801,6238 TL 405 Stokta
1.5 mm
615.0 mm
4.236,0593 TL - 10.378,3454 TL 416 Stokta
1.5 mm
910 mm
5.474,1043 TL - 13.411,5558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
1170 mm
3.968,4733 TL - 9.722,7597 TL 420 Stokta
1.5 mm
857.2 mm
1.746,4059 TL - 4.278,6943 TL 609 Stokta
1.5 mm
692 mm
89,5153 TL - 219,3123 TL 13300 Stokta
1.5 mm
40.0 mm
131,7428 TL - 322,7697 TL 2100 Stokta
1.5 mm
78.0 mm
449,0607 TL - 1.100,1988 TL 7140 Stokta
1.5 mm
138.0 mm
106,5887 TL - 261,1424 TL 5400 Stokta
1.5 mm
58.0 mm
116,3311 TL - 285,0115 TL 4750 Stokta
1.5 mm
68.0 mm
332,0166 TL - 813,4409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
122.0 mm
1.266,8539 TL - 3.103,792 TL 1926 Stokta
1.5 mm
26.8 mm
162,825 TL - 398,9214 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
749,3458 TL - 1.835,8974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
212.0 mm
260,3466 TL - 637,8492 TL 2080 Stokta
1.5 mm
102.0 mm
1.032,9133 TL - 2.530,6377 TL 2945 Stokta
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
3.084,8613 TL - 7.557,9104 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
8.360,0297 TL - 20.482,0728 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
  • / 5
Flanş Koruyucu DIN 250 1.5 mm Rubber Siyah

48324

Fiyat Aralığı
1.279,3136 TL - 584,9974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 1333 mm 1.5 mm Rubber Black

552158

Fiyat Aralığı
15.276,8193 TL - 6.235,4364 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 500 1.5 mm Rubber Siyah

464626

Fiyat Aralığı
3.801,6238 TL - 1.551,6832 TL

Stok Seviyeleri
405 Stokta
Özellikler
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 800 1.5 mm Rubber Siyah

461120

Fiyat Aralığı
10.378,3454 TL - 4.236,0593 TL

Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Flanş Koruyucu 1170 mm 1.5 mm Rubber Black

44010

Fiyat Aralığı
13.411,5558 TL - 5.474,1043 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucusu (OD) 30" Rubber Siyah

464559

Fiyat Aralığı
9.722,7597 TL - 3.968,4733 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucusu (OD) DIN 600 Rubber Siyah

464516

Fiyat Aralığı
4.278,6943 TL - 1.746,4059 TL

Stok Seviyeleri
609 Stokta
Özellikler
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 10 1.5 mm Rubber Siyah

48311

Fiyat Aralığı
219,3123 TL - 89,5153 TL

Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 32 1.5 mm Rubber Siyah

48315

Fiyat Aralığı
322,7697 TL - 131,7428 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 80 1.5 mm Rubber Siyah

48319

Fiyat Aralığı
1.100,1988 TL - 449,0607 TL

Stok Seviyeleri
7140 Stokta
Özellikler
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 20 1.5 mm Rubber Siyah

48313

Fiyat Aralığı
261,1424 TL - 106,5887 TL

Stok Seviyeleri
5400 Stokta
Özellikler
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 25 1.5 mm Rubber Siyah

48314

Fiyat Aralığı
285,0115 TL - 116,3311 TL

Stok Seviyeleri
4750 Stokta
Özellikler
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 65 1.5 mm Rubber Siyah

48318

Fiyat Aralığı
813,4409 TL - 332,0166 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    4002590000
Yapışkan Disk DIN 200 1.5 mm Rubber Siyah

48323

Fiyat Aralığı
3.103,792 TL - 1.266,8539 TL

Stok Seviyeleri
1926 Stokta
Özellikler
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48329

Fiyat Aralığı
398,9214 TL - 162,825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 1-1/2"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk DIN 150 1.5 mm Rubber Siyah

48322

Fiyat Aralığı
1.835,8974 TL - 749,3458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk DIN 50 1.5 mm Rubber Siyah

48317

Fiyat Aralığı
637,8492 TL - 260,3466 TL

Stok Seviyeleri
2080 Stokta
Özellikler
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yapışkan Disk ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48333

Fiyat Aralığı
2.530,6377 TL - 1.032,9133 TL

Stok Seviyeleri
2945 Stokta
Özellikler
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 5"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48337

Fiyat Aralığı
7.557,9104 TL - 3.084,8613 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 12"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Yapışkan Disk ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Black

48341

Fiyat Aralığı
20.482,0728 TL - 8.360,0297 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Teknik özellikler
    ANSI 20"
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber