Menü Arama

Vites Kolları - Konik Topuz

Stokta

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Şaft Çapı Diş Boyutu Toplam Uzunluk Şaft Malzemesi Satın Al
477,8583 TL - 477,8583 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Steel
650,6287 TL - 650,6287 TL 7 Stokta
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Steel
1.009,5685 TL - 1.009,5685 TL 4 Stokta
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Steel
896,7422 TL - 896,7422 TL 2 Stokta
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Steel
321,4798 TL - 321,4798 TL 3 Stokta
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Steel
549,0258 TL - 549,0258 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
M6
72.0 mm
Steel
484,6709 TL - 484,6709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Steel
757,6811 TL - 757,6811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Steel
457,4204 TL - 457,4204 TL 25 Stokta
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Steel
WGL-180 488,8362 TL - 488,8362 TL 9 Stokta
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Steel
870,4347 TL - 870,4347 TL 1 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Steel
770,8019 TL - 770,8019 TL 11 Stokta
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Steel
344,0094 TL - 344,0094 TL 2 Stokta
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Steel
533,2051 TL - 533,2051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Steel
402,4336 TL - 402,4336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Steel
649,4025 TL - 649,4025 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Steel
248,7751 TL - 248,7751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
136.0 mm
Steel
380,831 TL - 380,831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
136.0 mm
Stainless Steel
355,5352 TL - 355,5352 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stainless Steel
294,9847 TL - 294,9847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
M10
174.0 mm
Steel
  • / 3
Vites Kolu 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-160

Fiyat Aralığı
477,8583 TL - 477,8583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    109.1 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-185

Fiyat Aralığı
650,6287 TL - 650,6287 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Steel

WGL-220

Fiyat Aralığı
1.009,5685 TL - 1.009,5685 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    268.0 mm
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 2.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    90.0 mm
Vites Kolu 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Steel

WGL-145

Fiyat Aralığı
896,7422 TL - 896,7422 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    268.0 mm
  • Şaft Çapı
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 2.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    53.1 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-80

Fiyat Aralığı
321,4798 TL - 321,4798 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    30.0 mm
Vites Kolu 72.0 mm M6 8.0 mm Steel

WGL-150

Fiyat Aralığı
549,0258 TL - 549,0258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    72.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Steel

WGL-170

Fiyat Aralığı
484,6709 TL - 484,6709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.1 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-195

Fiyat Aralığı
757,6811 TL - 757,6811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    141.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-155

Fiyat Aralığı
457,4204 TL - 457,4204 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    89.0 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    40.0 mm
Vites Kolu 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-180

Fiyat Aralığı
488,8362 TL - 488,8362 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.1 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm
Vites Kolu 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-200

Fiyat Aralığı
870,4347 TL - 870,4347 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    176.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-205

Fiyat Aralığı
770,8019 TL - 770,8019 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    80.0 mm
Vites Kolu 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Steel

WGL-85

Fiyat Aralığı
344,0094 TL - 344,0094 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    109.1 mm
  • Şaft Çapı
    8.1 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    30.0 mm
Vites Kolu 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Steel

WGL-130

Fiyat Aralığı
533,2051 TL - 533,2051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    216.0 mm
  • Şaft Çapı
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.75
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    53.1 mm
Vites Kolu 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-105

Fiyat Aralığı
402,4336 TL - 402,4336 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    114.1 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    46.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Steel

WGL-115

Fiyat Aralığı
649,4025 TL - 649,4025 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1.5
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    46.0 mm
Vites Kolu 136.0 mm M8 10.0 mm Steel

1504422

Fiyat Aralığı
248,7751 TL - 248,7751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 136.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

1504421

Fiyat Aralığı
380,831 TL - 380,831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    136.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 111.0 mm M8 10.0 mm Stainless Steel

1504417

Fiyat Aralığı
355,5352 TL - 355,5352 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    111.0 mm
  • Şaft Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Şaft Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Uzunluğu
    50.0 mm
Vites Kolu 174.0 mm M10 12.0 mm Steel

1504438

Fiyat Aralığı
294,9847 TL - 294,9847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
  • Şaft Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Şaft Malzemesi
    Steel
  • Düğme Uzunluğu
    65.0 mm