Menü Arama

Vidalı Kızaklar

Stokta

Made from Polytetrafluoroethylene (PTFE) these Screw On Glides are screw mounted and come with a Steel washer. These Glider Screw Fixings stop chairs and other product with tubular fixings from sliding around on smooth surfaces.

  • 4.5mm diamter screw hole
  • Non threaded and threaded centre options
  • Colours: Natural and Black.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çap Satın Al
32,1734 TL - 78,8249 TL 28900 Stokta
38.1 mm
17,4535 TL - 42,7612 TL 16800 Stokta
25.4 mm
20,9232 TL - 51,2619 TL 171380 Stokta
30.2 mm
14,5095 TL - 35,5483 TL 84000 Stokta
22.2 mm
48,4703 TL - 118,7524 TL 39600 Stokta
50.8 mm
13,4581 TL - 22,6097 TL 53860 Stokta
499482 12,722 TL - 31,1692 TL 1462000 Stokta
19.0 mm
Vidalı Kızak 1.500 in 5.5 mm PTFE;Çelik Doğal renk

499486

Fiyat Aralığı
78,8249 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
28900 Stokta
Özellikler
  • Çap
    38.1 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.5 mm
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Çelik
Vidalı Kızak 1.000 in 5.0 mm PTFE;Çelik Doğal renk

499484

Fiyat Aralığı
42,7612 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
16800 Stokta
Özellikler
  • Çap
    25.4 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.5 mm
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Çelik
Vidalı Kızak 1.188 in 5.5 mm PTFE;Çelik Doğal renk

499485

Fiyat Aralığı
51,2619 TL - 20,9232 TL

Stok Seviyeleri
171380 Stokta
Özellikler
  • Çap
    30.2 mm
  • Vida Deliği Çapı
    9 mm
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Çelik
Vidalı Kızak 0.875 in 5.5 mm PTFE;Çelik Doğal renk

499483

Fiyat Aralığı
35,5483 TL - 14,5095 TL

Stok Seviyeleri
84000 Stokta
Özellikler
  • Çap
    22.2 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.5 mm
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Çelik
Vidalı Kızak 2.000 in 5.5 mm PTFE;Çelik Doğal renk

499487

Fiyat Aralığı
118,7524 TL - 48,4703 TL

Stok Seviyeleri
39600 Stokta
Özellikler
  • Çap
    50.8 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.5 mm
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Politetrafloroetilen; Çelik
Kare Kızak 25.0 x 25.0 mm 5.0 mm PTFE

499498

Fiyat Aralığı
22,6097 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
53860 Stokta
Özellikler
  • Biçim
    Square
  • Tam Malzeme
    Polytetrafluoroethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Kızak 19.0 mm 5.5 mm PTFE; PE; Çelik Black

499482

Fiyat Aralığı
31,1692 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
1462000 Stokta
Özellikler
  • Çap
    19.0 mm
  • Vida Deliği Çapı
    4.5 mm
  • Dişli Merkez
    Hayır
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Siyah