497571
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 19 | 2.089,7569 TL |
20 + | 1.741,4641 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kanat Kalınlığı | 3.0 mm |
---|---|
Kanat Kalınlığı | 0.118 in |
Toplam Kanat Uzunluğu | 55.0 mm |
Toplam Kanat Uzunluğu | 2.165 in |
Toplam Uzunluk | 102.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.016 in |
Toplam Genişlik | 80.5 mm |
Toplam Genişlik | 3.169 in |
Renk | Natural |
Bitir | Zinc Plated |
Montaj Yöntemi | Vida |
Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
Pim Malzemesi | Steel |
Sökülebilirlik | Fixed |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Mandal Malzemesi | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin