Menü Arama

Concealed Hinge 67.8 mm 23.5 mm Screw On Steel

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Ürün kodu:

493582

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 289,098 TL
10 + 206,4985 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Offset Distance 20.5 mm
Overall Leaf Length 67.8 mm
Overall Length 126.0 mm
Overall Width 23.5 mm
Colour Natural
Finish Zinc Plated
Mounting Method Screw On
Mounting Orientation Right & Left handed
Pin Material Steel
Removability Removable
Commodity Code 7318190090
Latch Material Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin