493581
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 283,7988 TL |
10 + | 202,7134 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Denge Mesafesi | 17.5 mm |
---|---|
Denge Mesafesi | 0.689 in |
Toplam Kanat Uzunluğu | 67.8 mm |
Toplam Kanat Uzunluğu | 2.669 in |
Toplam Uzunluk | 126.0 mm |
Toplam Uzunluk | 4.961 in |
Toplam Genişlik | 23.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.925 in |
Renk | Natural |
Bitir | Zinc Plated |
Montaj Yöntemi | Screw On |
Montaj Yönelimi | Sağ ya da Sol Yönelimli |
Pim Malzemesi | Steel |
Sökülebilirlik | Removable |
GTIP Numarası | 8302100090 |
Mandal Malzemesi | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin