Menü Arama

Vida Kapatma Kapakları

Stokta

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Yüksek gerilim kablolarının metal vida başlarına yakın geçtiği UPS kutularının içinde kullanılır.Havşa başlı vidaları kapatıp tozdan ve kirden koruyarak aynı zamanda hızlı ve temiz bir görüntü sağlar.Beyaz eşyalarda, elektrik uygulamalarında ve otomotiv alanında kullanılır. Malzeme: Silicone, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri Seri Kodu: SR1628, SR1813

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk d h H Tip Satın Al
1,6744 TL - 1,6744 TL 834373 Stokta
M6
10.0 mm
Siyah
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
3,9428 TL - 3,9428 TL 289000 Stokta
M16
24.0 mm
Siyah
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1,6744 TL - 1,6744 TL 616000 Stokta
M6
10.0 mm
Beyaz
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
1,7913 TL - 1,7913 TL 558805 Stokta
M8
13.0 mm
Gri
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
3,9428 TL - 3,9428 TL 16920 Stokta
M16
24.0 mm
Beyaz
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1,7913 TL - 1,7913 TL 130853 Stokta
M8
13.0 mm
Beyaz
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
5,3412 TL - 5,3412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
3,9744 TL - 3,9744 TL 57060 Stokta
M16
24.0 mm
Gri
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
1339685 5,3938 TL - 5,3938 TL 767250 Stokta
Siyah
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
1,8108 TL - 1,8108 TL 1025867 Stokta
M8
13.0 mm
Siyah
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 828647 Stokta
M12
18.0 mm
Beyaz
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 823465 Stokta
M5
9.0 mm
Siyah
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 731000 Stokta
M5
9.0 mm
Beyaz
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
1,6744 TL - 1,6744 TL 473170 Stokta
M6
10.0 mm
Gri
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
5,0677 TL - 5,0677 TL 486 Stokta
M20
30.0 mm
Beyaz
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 19897 Stokta
M12
18.0 mm
Siyah
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,6063 TL - 3,6063 TL 316000 Stokta
M12
18.0 mm
Gri
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
3,2068 TL - 3,2068 TL 26000 Stokta
M10
16.0 mm
Siyah
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
5,5725 TL - 5,5725 TL 27972 Stokta
M20
30.0 mm
Gri
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
1,5089 TL - 1,5089 TL 2000 Stokta
M5
9.0 mm
Gri
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • / 2
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Siyah

039000622003

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
834373 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001622003

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
289000 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000611303

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
616000 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Gri

039000800203

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,7913 TL

Stok Seviyeleri
558805 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Beyaz

039001611303

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
16920 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039000811303

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,7913 TL

Stok Seviyeleri
130853 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Vida Kapatma Kapağı 7.5 mm Silicone Rubber Siyah

SC1-M5

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Vida Kapatma Kapağı M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Gri

039001600203

Fiyat Aralığı
3,9744 TL - 3,9744 TL

Stok Seviyeleri
57060 Stokta
Özellikler
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M16
Vida Kapatma Kapağı 8.5 mm Silicone Rubber Siyah

1339685

Fiyat Aralığı
5,3938 TL - 5,3938 TL

Stok Seviyeleri
767250 Stokta
Özellikler
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
Alyen Vida Başlığı M8 LDPE - PIR Siyah

039000822003

Fiyat Aralığı
1,8108 TL - 1,8108 TL

Stok Seviyeleri
1025867 Stokta
Özellikler
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M8
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Beyaz

039001211303

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
828647 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Siyah

039000522003

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
823465 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Beyaz

039000511303

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
731000 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5
Vida Kapatma Kapağı M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Gri

039000600203

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,6744 TL

Stok Seviyeleri
473170 Stokta
Özellikler
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Cıvata Dişi
    M6
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Beyaz

039002011303

Fiyat Aralığı
5,0677 TL - 5,0677 TL

Stok Seviyeleri
486 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Siyah

039001222003

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
19897 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Alyen Vida Başlığı M12 LDPE - PIR Gri

039001200203

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
316000 Stokta
Özellikler
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
Vida Kapatma Kapağı M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Siyah

039001022003

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
26000 Stokta
Özellikler
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
Vida Kapatma Kapağı M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Gri

039002000203

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
27972 Stokta
Özellikler
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Cıvata Dişi
    M20
Vida Kapatma Kapağı M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Gri

039000500203

Fiyat Aralığı
1,5089 TL - 1,5089 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Cıvata Dişi
    M5