End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6822 TL - 4,1215 TL | 72000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,5665 TL - 3,8381 TL | 340000 Stokta |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | 114000 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Siyah
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,7874 TL - 4,3791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 2,1238 TL - 5,2034 TL | 612000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| FCWA-0048-014 | 1,5034 TL - 3,6835 TL | 123500 Stokta |
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
|
| 2,4813 TL - 6,0793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 26000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 160000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,3551 TL - 5,7701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Beyaz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,3248 TL - 3,2458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 2,1974 TL - 5,3837 TL | 152000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Beyaz
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,6601 TL - 6,5173 TL | 112000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Beyaz
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 1,3773 TL - 3,3745 TL | 392000 Stokta |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 40000 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 1,6192 TL - 3,9671 TL | 152000 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Beyaz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 2,3551 TL - 5,7701 TL | 1368000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
|
||
| 3,3645 TL - 8,2432 TL | 576000 Stokta |
0.386 in
9.8 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin