Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 630 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 11640 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 1665 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 5134 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 669,6585 TL - 669,6585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
||
| 222,9282 TL - 222,9282 TL | 552 Stokta |
M6
|
|
|
||
| 316,4249 TL - 316,4249 TL | 120 Stokta |
M10
|
|
|
||
| 243,4626 TL - 243,4626 TL | 27 Stokta |
M6
|
|
|
||
| 285,951 TL - 285,951 TL | 170 Stokta |
M8
|
|
|
||
| 5.204,4064 TL - 12.750,7957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 690 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 8 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 115,6559 TL - 115,6559 TL | 160 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 648 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 117,0229 TL - 117,0229 TL | 10526 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 134,266 TL - 134,266 TL | 5 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 136,2638 TL - 136,2638 TL | 118 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 136,2638 TL - 136,2638 TL | 354 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 611,9877 TL - 611,9877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12