Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.
Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.
Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Diş Tipi | d2 | h1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679,2556 TL - 905,7834 TL | 2 Stokta |
80.0
|
Female/Female
|
M14
|
|
||
| 435,0252 TL - 621,5582 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
95.0
|
Erkek/Dişi
|
M14
|
|
||
| 458,6287 TL - 655,3243 TL | 14 Stokta |
95.0
|
Erkek/Dişi
|
M16
|
|
||
| 1.065,4347 TL - 1.522,0965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Erkek/Dişi
|
M16
|
|
||
| 119,0008 TL - 198,3347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 327,826 TL - 468,4634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 412,733 TL - 589,4313 TL | 1 Stokta |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 384,8678 TL - 481,2487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
80.0
|
Erkek/Dişi
|
M14
|
|
||
| 1.083,4652 TL - 1.547,9947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
130.0
|
Erkek/Dişi
|
M16
|
|
||
| 1.094,9391 TL - 1.564,386 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
130.0
|
Erkek/Dişi
|
M16
|
|
||
| 1.904,9973 TL - 2.381,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
150.0
|
Erkek/Dişi
|
M20
|
|
||
| 470,4304 TL - 672,0434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1.453,5808 TL - 2.076,4504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
150.0
|
Erkek/Dişi
|
M20
|
|
||
| 454,0391 TL - 648,7678 TL | 2 Stokta |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 523,5382 TL - 748,0991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 994,2965 TL - 1.420,4704 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 143,26 TL - 286,1921 TL | 35 Stokta |
40.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 207,5139 TL - 345,8565 TL | 1 Stokta |
60.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 246,1973 TL - 410,1104 TL | 4 Stokta |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 312,0904 TL - 623,853 TL | 7 Stokta |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin