A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTLLPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L | D | h | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,939 TL - 1,4608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 1,1829 TL - 1,8401 TL | 183600 Stokta |
|
|
|
|
||
| 1,9869 TL - 3,0907 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,0659 TL - 3,2137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,145 TL - 3,3367 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,7381 TL - 4,2593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,9754 TL - 4,6284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 2,6195 TL - 4,0748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,4499 TL - 5,3665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 3,9243 TL - 6,1046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 4,6657 TL - 7,2578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,2555 TL - 8,1753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 5,4664 TL - 8,5034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 6,6658 TL - 10,3691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 7,8092 TL - 12,1477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 8,4517 TL - 9,3908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 7,9674 TL - 12,3937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 6,1584 TL - 9,5797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 6,936 TL - 10,7894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
||
| 7,5061 TL - 11,6761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |