Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.800,5378 TL - 2.042,4509 TL | 1 Stokta |
M12
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 753,0967 TL - 836,7739 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.441,6929 TL - 1.601,881 TL | 20 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.387,127 TL - 1.541,2522 TL | 16 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 708,9815 TL - 787,7572 TL | 288 Stokta |
M8
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.973,8762 TL - 2.503,782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.042,2874 TL - 2.269,2081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.643,2527 TL - 2.998,406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.144,0028 TL - 1.271,1141 TL | 24 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.880,0799 TL - 2.088,9774 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.866,7163 TL - 2.074,1293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.511,9044 TL - 1.679,894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.050,3168 TL - 2.325,8207 TL | 36 Stokta |
M12
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.209,2391 TL - 1.343,5988 TL | 8 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3.461,1965 TL - 3.926,2478 TL | 388 Stokta |
M20
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2.185,1807 TL - 2.478,6024 TL | 26 Stokta |
M16
|
Swivel
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.183,2552 TL - 1.314,728 TL | 84 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Doğal renk
|
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 136,5793 TL - 136,5793 TL | 35520 Stokta |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamid; Yumuşak Çelik
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 113,8686 TL - 113,8686 TL | 45420 Stokta |
M10
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP Steel Stud;Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 185,6804 TL - 185,6804 TL | 5000 Stokta |
M12
|
Rigid
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene;Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin