Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Sürüş Tipi | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,7541 TL - 110,3908 TL | 103 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
25.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
| 173,2782 TL - 266,5825 TL | 46 Stokta |
6.0
|
2.4
|
M3
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
3.6
|
||
| 164,1185 TL - 252,4901 TL | 489 Stokta |
8.0
|
3.3
|
M4
|
20.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
||
| 82,441 TL - 126,8321 TL | 74 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Philips Tahrikli
|
6.8
|
||
| 173,2782 TL - 266,5825 TL | 16 Stokta |
6.0
|
2.4
|
M3
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
3.6
|
||
| 67,1742 TL - 103,3446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.7
|
M5
|
16.0
|
Philips Tahrikli
|
5.6
|
||
| 164,1185 TL - 252,4901 TL | 35 Stokta |
8.0
|
3.3
|
M4
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
||
| 173,2782 TL - 266,5825 TL | 40 Stokta |
6.0
|
2.4
|
M3
|
20.0
|
Torx Tahrikli
|
3.6
|
||
| 164,1185 TL - 252,4901 TL | 33 Stokta |
8.0
|
3.3
|
M4
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
||
| 164,1185 TL - 252,4901 TL | 446 Stokta |
8.0
|
3.3
|
M4
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
4.5
|
||
| 176,3318 TL - 271,2798 TL | 73 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
6.8
|
||
| 183,202 TL - 281,8493 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
8.5
|
||
| 176,3318 TL - 271,2798 TL | 503 Stokta |
12.0
|
4.6
|
M6
|
30.0
|
Torx Tahrikli
|
6.8
|
||
| 164,1185 TL - 252,4901 TL | 140 Stokta |
10.0
|
1.6
|
M5
|
20.0
|
Torx Tahrikli
|
5.6
|
||
| 164,1185 TL - 252,4901 TL | 579 Stokta |
10.0
|
3.7
|
M5
|
8.0
|
Torx Tahrikli
|
5.6
|
||
| 38,9306 TL - 59,8927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
1.6
|
M2
|
3.0
|
Philips Tahrikli
|
2.35
|
||
| 59,3115 TL - 91,2488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
3.1
|
M4
|
8.0
|
Philips Tahrikli
|
4.5
|
||
| 50,3807 TL - 77,5084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
20.0
|
Philips Tahrikli
|
2.75
|
||
| 80,1507 TL - 123,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
||
| 87,7845 TL - 135,0527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
6.0
|
M8
|
40.0
|
Philips Tahrikli
|
8.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin