Menü Arama

Tava Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
  • Baş ve eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max d1 l1 Sürüş Tipi d3 ±0.05 Satın Al
71,7541 TL - 110,3908 TL 103 Stokta
12.0
4.6
M6
25.0
Philips Tahrikli
6.8
173,2782 TL - 266,5825 TL 46 Stokta
6.0
2.4
M3
8.0
Torx Tahrikli
3.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 489 Stokta
8.0
3.3
M4
20.0
Torx Tahrikli
4.5
82,441 TL - 126,8321 TL 74 Stokta
12.0
4.6
M6
12.0
Philips Tahrikli
6.8
173,2782 TL - 266,5825 TL 16 Stokta
6.0
2.4
M3
6.0
Torx Tahrikli
3.6
67,1742 TL - 103,3446 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0
3.7
M5
16.0
Philips Tahrikli
5.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 35 Stokta
8.0
3.3
M4
6.0
Torx Tahrikli
4.5
173,2782 TL - 266,5825 TL 40 Stokta
6.0
2.4
M3
20.0
Torx Tahrikli
3.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 33 Stokta
8.0
3.3
M4
16.0
Torx Tahrikli
4.5
164,1185 TL - 252,4901 TL 446 Stokta
8.0
3.3
M4
8.0
Torx Tahrikli
4.5
176,3318 TL - 271,2798 TL 73 Stokta
12.0
4.6
M6
12.0
Torx Tahrikli
6.8
183,202 TL - 281,8493 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
16.0
Torx Tahrikli
8.5
176,3318 TL - 271,2798 TL 503 Stokta
12.0
4.6
M6
30.0
Torx Tahrikli
6.8
164,1185 TL - 252,4901 TL 140 Stokta
10.0
1.6
M5
20.0
Torx Tahrikli
5.6
164,1185 TL - 252,4901 TL 579 Stokta
10.0
3.7
M5
8.0
Torx Tahrikli
5.6
38,9306 TL - 59,8927 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0
1.6
M2
3.0
Philips Tahrikli
2.35
59,3115 TL - 91,2488 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0
3.1
M4
8.0
Philips Tahrikli
4.5
50,3807 TL - 77,5084 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7
2.1
M2.5
20.0
Philips Tahrikli
2.75
80,1507 TL - 123,3092 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
20.0
Philips Tahrikli
8.5
87,7845 TL - 135,0527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0
6.0
M8
40.0
Philips Tahrikli
8.5
  • / 7
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 25.0 303 Stainless Steel

20223861

Fiyat Aralığı
110,3908 TL - 71,7541 TL

Stok Seviyeleri
103 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 8.0 303 Stainless Steel

20225469

Fiyat Aralığı
266,5825 TL - 173,2782 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 20.0 303 Stainless Steel

20225551

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
489 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20223830

Fiyat Aralığı
126,8321 TL - 82,441 TL

Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20225452

Fiyat Aralığı
266,5825 TL - 173,2782 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 16.0 303 Stainless Steel

20223816

Fiyat Aralığı
103,3446 TL - 67,1742 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 303 Stainless Steel

20225506

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 303 Stainless Steel

20225490

Fiyat Aralığı
266,5825 TL - 173,2782 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 16.0 303 Stainless Steel

20225544

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20225513

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
446 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 303 Stainless Steel

20225612

Fiyat Aralığı
271,2798 TL - 176,3318 TL

Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

20225674

Fiyat Aralığı
281,8493 TL - 183,202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 303 Stainless Steel

20225650

Fiyat Aralığı
271,2798 TL - 176,3318 TL

Stok Seviyeleri
503 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 20.0 303 Stainless Steel

20225605

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M5 8.0 303 Stainless Steel

20225568

Fiyat Aralığı
252,4901 TL - 164,1185 TL

Stok Seviyeleri
579 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2 3.0 303 Stainless Steel

20227708

Fiyat Aralığı
59,8927 TL - 38,9306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20227661

Fiyat Aralığı
91,2488 TL - 59,3115 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M2.5 20.0 303 Stainless Steel

20228712

Fiyat Aralığı
77,5084 TL - 50,3807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 20.0 303 Stainless Steel

20228514

Fiyat Aralığı
123,3092 TL - 80,1507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Tava Başlı Sızdırmazlık Vidası M8 40.0 303 Stainless Steel

20228880

Fiyat Aralığı
135,0527 TL - 87,7845 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5