Sızdırmazlık vidaları tava başlı olarak üç seçenekte sunulur: Torx, Phillips veya Oluklu tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Phillips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Son olarak, oluklu tahrikli vidalar, Phillips ve Torx gibi diğer tahrik türlerine göre daha düşük tork kapasitesine sahiptir. Bu vidalar, baş ve eşleşen parça arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile daha güvenli tam sızdırmazlık sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Tava başlı sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Sürüş Tipi | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,2504 TL - 88,0779 TL | 756 Stokta |
6.0
|
1.8
|
M3
|
8.0
|
Oluklu Baş
|
3.6
|
||
| 41,984 TL - 64,5905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
Oluklu Baş
|
2.75
|
||
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
Oluklu Baş
|
2.75
|
||
| 76,3343 TL - 117,437 TL | 10243 Stokta |
10.0
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
Oluklu Baş
|
5.6
|
||
| 100,3031 TL - 154,3125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
4.8
|
M8
|
16.0
|
Oluklu Baş
|
8.5
|
||
| 38,9306 TL - 59,8927 TL | 6750 Stokta |
4.0
|
1.3
|
M2
|
4.0
|
Oluklu Baş
|
2.35
|
||
| 39,6937 TL - 61,0672 TL | 7 Stokta |
4.0
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
Oluklu Baş
|
2.35
|
||
| 56,1055 TL - 86,3162 TL | 9551 Stokta |
8.0
|
2.4
|
M4
|
12.0
|
Oluklu Baş
|
4.5
|
||
| 92,5168 TL - 142,3337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
3.6
|
M6
|
30.0
|
Oluklu Baş
|
6.8
|
||
| 72,1359 TL - 110,978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
Oluklu Baş
|
5.6
|
||
| 92,5168 TL - 142,3337 TL | 101 Stokta |
12.0
|
3.6
|
M6
|
16.0
|
Oluklu Baş
|
6.8
|
||
| 92,5168 TL - 142,3337 TL | 184 Stokta |
12.0
|
3.6
|
M6
|
20.0
|
Oluklu Baş
|
6.8
|
||
| 40,4569 TL - 62,2416 TL | 10 Stokta |
4.0
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
Oluklu Baş
|
2.35
|
||
| 62,5939 TL - 96,2985 TL | 76 Stokta |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Oluklu Baş
|
3.6
|
||
| 70,9909 TL - 109,2164 TL | 43 Stokta |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Oluklu Baş
|
5.6
|
||
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Oluklu Baş
|
2.75
|
||
| 44,274 TL - 68,1133 TL | 41 Stokta |
4.0
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
Oluklu Baş
|
2.35
|
||
| 61,8307 TL - 95,1241 TL | 97 Stokta |
8.0
|
2.4
|
M4
|
8.0
|
Oluklu Baş
|
4.5
|
||
| 111,2953 TL - 171,2232 TL | 83 Stokta |
20.0
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
Oluklu Baş
|
10.6
|
||
| 58,7772 TL - 90,4267 TL | 9355 Stokta |
6.0
|
1.8
|
M3
|
10.0
|
Oluklu Baş
|
3.6
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin