Menü Arama

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Stokta

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Doğal renk Seri Kodu: SRF0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Satın Al
4,2898 TL - 4,2898 TL 92774 Stokta
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
7,9592 TL - 7,9592 TL 69600 Stokta
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL 2516 Stokta
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
7,9592 TL - 7,9592 TL 2000 Stokta
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL 1000 Stokta
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL 23900 Stokta
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
27,3369 TL - 27,3369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
3,5327 TL - 3,5327 TL 108087 Stokta
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 134588 Stokta
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL 97834 Stokta
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 15099 Stokta
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL 10479 Stokta
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
6,9288 TL - 6,9288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 175940 Stokta
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 159600 Stokta
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
28,178 TL - 28,178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
61,7182 TL - 61,7182 TL 3600 Stokta
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
  • / 2
Yuvarlak Uç Kapağı 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013500003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
92774 Stokta
Özellikler
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natural

062020700003

Fiyat Aralığı
7,9592 TL - 7,9592 TL

Stok Seviyeleri
69600 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natural

062030000003

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
2516 Stokta
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

062036000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natural

062020000003

Fiyat Aralığı
7,9592 TL - 7,9592 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 26.3 mm 18.5 mm LDPE Natural

062027300003

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 34.0 mm 26.0 mm LDPE Natural

062034800003

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
23900 Stokta
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natural

062048400003

Fiyat Aralığı
27,3369 TL - 27,3369 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natural

062010200003

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
108087 Stokta
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natural

062008000003

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
134588 Stokta
Özellikler
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
97834 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natural

062034400003

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
15099 Stokta
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natural

062042100003

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
10479 Stokta
Özellikler
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 17.7 mm 14.5 mm LDPE Natural

062018000003

Fiyat Aralığı
6,9288 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natural

062026000003

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 5.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

062006000003

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
175940 Stokta
Özellikler
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natural

062012000003

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
159600 Stokta
Özellikler
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natural

062051000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 59.5 mm 30 mm LDPE Natural

062060600003

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natural

062080000003

Fiyat Aralığı
61,7182 TL - 61,7182 TL

Stok Seviyeleri
3600 Stokta
Özellikler
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene