Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Malzeme: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Renk: Yeşil, Mavi, Orange, Sarı, Kırmızı, Siyah, Doğal renk, Gri Seri Kodu: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Havalandırma Deliği | Renk | Malzeme | H | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | d | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2056 TL - 10,3039 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Mavi
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 4,4159 TL - 10,8191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Yeşil
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 4,4159 TL - 10,8191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Orange
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 3,6063 TL - 8,8356 TL | 421040 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 19,4511 TL - 47,6554 TL | 54400 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 12,722 TL - 31,1692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 9,3575 TL - 22,9262 TL | 409997 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 1,1986 TL - 2,9366 TL | 649420 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 33,33 TL - 33,33 TL | 79872 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 20,7129 TL - 50,7466 TL | 310100 Stokta |
N
|
Sarı
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 116,5083 TL - 116,5083 TL | 3423 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
| 33,7627 TL - 82,7188 TL | 10500 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
| 39,323 TL - 96,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
| 5,2599 TL - 11,6122 TL | 23400 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 204,6132 TL - 501,3023 TL | 10857 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 152,8762 TL - 374,5467 TL | 6783 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 139,9815 TL - 342,9548 TL | 1428 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 38,586 TL - 94,5357 TL | 520 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
| 82,7455 TL - 202,7266 TL | 2100 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 14,089 TL - 34,518 TL | 43680 Stokta |
Hayır
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin