Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4992 TL - 1,9957 TL | 359680 Stokta |
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 6,4745 TL - 7,993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 4,2348 TL - 5,9287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 8,6357 TL - 10,4492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 11,9861 TL - 11,9861 TL | 67662 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 21,6592 TL - 21,6592 TL | 9396 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 1,8886 TL - 1,8886 TL | 598334 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 4,132 TL - 4,132 TL | 3700 Stokta |
M4
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 491235 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 61088 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 5,5514 TL - 5,5514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 8,1169 TL - 8,1169 TL | 2460 Stokta |
M8
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 14,5095 TL - 14,5095 TL | 994 Stokta |
M10
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 7580 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PVDF
|
||
| 20,818 TL - 20,818 TL | 4750 Stokta |
M24
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 8980 Stokta |
M12
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
||
| 37,9562 TL - 37,9562 TL | 2212 Stokta |
M16
|
Doğal renk
|
PP
|
||
| 1,1974 TL - 1,3921 TL | 950 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
||
| 29,8875 TL - 65,7136 TL | 20214 Stokta |
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin