Menü Arama

Kablo Salmastrası 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Ürün kodu:

HG-11

322050 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,7323 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.732,30 TL

1000 x 6,7323 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Toplam Yükseklik 4.8 mm
Toplam Çap 23.7 mm
İç Çap 17.1 mm
Delik Çapı 18.7 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Renk Siyah
Malzeme TPE
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin