Menü Arama

Soket Montajlı Tesviye Ayakları - Döner Metal Taban

Stokta

These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.

Series Code :SR5788

Seri Kodu: SR5788

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yük Kapasitesi Taban Çapı Satın Al
8.342,8289 TL - 8.342,8289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
155.0 kg
65.0 mm
4.330,9572 TL - 4.330,9572 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
70.0 kg
40.0 mm
7.446,9199 TL - 7.446,9199 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
155.0 kg
65.0 mm
6.381,5093 TL - 6.381,5093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
85.0 kg
52.0 mm
5.178,4656 TL - 5.178,4656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
70.0 kg
40.0 mm
5.780,4854 TL - 5.780,4854 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
85.0 kg
52.0 mm
6.408,996 TL - 6.408,996 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
225.0 kg
65.0 mm
8.752,2422 TL - 8.752,2422 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
155.0 kg
65.0 mm
10.099,3922 TL - 10.099,3922 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
155.0 kg
119.0 mm
6.831,6547 TL - 6.831,6547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
70.0 kg
79.0 mm
5.426,1451 TL - 5.426,1451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 kg
79.0 mm
5.663,8658 TL - 5.663,8658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 kg
79.0 mm
5.983,0507 TL - 5.983,0507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
70.0 kg
79.0 mm
6.930,6468 TL - 6.930,6468 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
225.0 kg
65.0 mm
6.520,138 TL - 6.520,138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
85.0 kg
52.0 mm
3.884,0982 TL - 3.884,0982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 kg
40.0 mm
5.035,3551 TL - 5.035,3551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
125.0 kg
52.0 mm
4.871,4305 TL - 4.871,4305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
70.0 kg
40.0 mm
10.517,6689 TL - 10.517,6689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
155.0 kg
119.0 mm
4.055,7908 TL - 4.055,7908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
100.0 kg
40.0 mm
  • / 5
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M16 112.0 mm Black

1504583

Fiyat Aralığı
8.342,8289 TL - 8.342,8289 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    112.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 69.0 mm Black

1504565

Fiyat Aralığı
4.330,9572 TL - 4.330,9572 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    69.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M16 112.0 mm Black

1504581

Fiyat Aralığı
7.446,9199 TL - 7.446,9199 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    112.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Ayarlanabilir Ayaklar 52.0 mm M12 103.0 mm Black

1504573

Fiyat Aralığı
6.381,5093 TL - 6.381,5093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    52.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    103.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 86.0 mm Black

1504571

Fiyat Aralığı
5.178,4656 TL - 5.178,4656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    86.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 52.0 mm M12 80.0 mm Black

1504577

Fiyat Aralığı
5.780,4854 TL - 5.780,4854 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    52.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M16 148.0 mm Black

1504586

Fiyat Aralığı
6.408,996 TL - 6.408,996 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    148.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M16 148.0 mm Black

1504585

Fiyat Aralığı
8.752,2422 TL - 8.752,2422 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    148.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Ayarlanabilir Ayaklar 119.0 mm M16 112.0 mm Black

1504559

Fiyat Aralığı
10.099,3922 TL - 10.099,3922 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    119.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    112.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Ayarlanabilir Ayaklar 79.0 mm M10 86.0 mm Black

1504595

Fiyat Aralığı
6.831,6547 TL - 6.831,6547 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    79.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    86.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 79.0 mm M10 86.0 mm Black

1504594

Fiyat Aralığı
5.426,1451 TL - 5.426,1451 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    79.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    86.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 79.0 mm M10 69.0 mm Black

1504592

Fiyat Aralığı
5.663,8658 TL - 5.663,8658 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    79.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    69.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 79.0 mm M10 69.0 mm Black

1504589

Fiyat Aralığı
5.983,0507 TL - 5.983,0507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    79.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    69.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M16 148.0 mm Black

1504588

Fiyat Aralığı
6.930,6468 TL - 6.930,6468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    148.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Ayarlanabilir Ayaklar 52.0 mm M12 80.0 mm Black

1504579

Fiyat Aralığı
6.520,138 TL - 6.520,138 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    52.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 69.0 mm Black

1504566

Fiyat Aralığı
3.884,0982 TL - 3.884,0982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    69.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 52.0 mm M12 80.0 mm Black

1504580

Fiyat Aralığı
5.035,3551 TL - 5.035,3551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    52.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 69.0 mm Black

1504567

Fiyat Aralığı
4.871,4305 TL - 4.871,4305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    69.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Ayarlanabilir Ayaklar 119.0 mm M16 148.0 mm Black

1504561

Fiyat Aralığı
10.517,6689 TL - 10.517,6689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    119.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    148.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 86.0 mm Black

1504570

Fiyat Aralığı
4.055,7908 TL - 4.055,7908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Döner Mafsal
  • Montaj Tipi
    Socket
  • Diş Uzunluğu
    86.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10