| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 213,2276 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 1.575 in |
|---|---|
| İç Çap | 40.0 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 130 °C |
| Azami Uygulama Isısı | 266 °F |
| Nominal İç Çap | 40.0 mm |
| Nominal İç Çap | 1.575 in |
| Nominal Dış Çap | 1.732 in |
| Nominal Dış Çap | 44.0 mm |
| Dış Çap | 1.732 in |
| Dış Çap | 44.0 mm |
| Toplam Çap | 1.732 in |
| Toplam Çap | 44.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 1.575 in |
| Toplam Uzunluk | 40.0 mm |
| Şaft Çapı | 1.732 in |
| Şaft Çapı | 44.0 mm |
| Şaft Delik Çapı | 40.0 mm |
| Şaft Delik Çapı | 1.575 in |
| Yatak Malzemesi | Polyamide |
| Yatak Tipi | Kayar Yatak |
| Renk | Siyah |
| Flanged | Hayır |
| Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen |
| Malzeme | PA 6.6, CF, PTFE |
| Ölçüm Standardı | Metrik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin