Menü Arama

Silindirik Başlı Vidalar - Kelebek Plastik

Stokta

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Malzeme Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
15,2845 TL - 15,2845 TL 12420 Stokta
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
5,0331 TL - 5,0331 TL 3206 Stokta
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
5,5102 TL - 5,5102 TL 1879 Stokta
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
5,0331 TL - 5,0331 TL 17504 Stokta
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
6,5227 TL - 6,5227 TL 4049 Stokta
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
6,7076 TL - 6,7076 TL 52288 Stokta
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
7,5351 TL - 7,5351 TL 17000 Stokta
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
6,8828 TL - 6,8828 TL 5320 Stokta
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
7,3988 TL - 7,3988 TL 1411 Stokta
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
6,2306 TL - 6,2306 TL 11504 Stokta
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
5,0331 TL - 5,0331 TL 21240 Stokta
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
4,9311 TL - 4,9311 TL 6795 Stokta
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
19,5564 TL - 19,5564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
21,0283 TL - 21,0283 TL 235 Stokta
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL 2664 Stokta
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
3,9428 TL - 3,9428 TL 27432 Stokta
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
19,3461 TL - 19,3461 TL 229 Stokta
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
4,1375 TL - 4,1375 TL 47790 Stokta
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
13,7736 TL - 13,7736 TL 270 Stokta
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
5,0331 TL - 5,0331 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
  • / 6
Tırtıllı Vida M8 40.0 mm PA

0270140000VR

Fiyat Aralığı
15,2845 TL - 15,2845 TL

Stok Seviyeleri
12420 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 10.0 mm Nylon 6/6

0270210000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
3206 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 8.0 mm Nylon 6/6

0270200000VR

Fiyat Aralığı
5,5102 TL - 5,5102 TL

Stok Seviyeleri
1879 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M5 30.0 mm Nylon 6/6

0270250000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
17504 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M6 12.0 mm Nylon 6/6

0270020000VR

Fiyat Aralığı
6,5227 TL - 6,5227 TL

Stok Seviyeleri
4049 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 10.0 mm Nylon 6/6

0270080000VR

Fiyat Aralığı
6,7076 TL - 6,7076 TL

Stok Seviyeleri
52288 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 35.0 mm Nylon 6/6

0270130000VR

Fiyat Aralığı
7,5351 TL - 7,5351 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 20.0 mm Nylon 6/6

0270100000VR

Fiyat Aralığı
6,8828 TL - 6,8828 TL

Stok Seviyeleri
5320 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 16.0 mm Nylon 6/6

0270090000VR

Fiyat Aralığı
7,3988 TL - 7,3988 TL

Stok Seviyeleri
1411 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M6 10.0 mm Nylon 6/6

0270010000VR

Fiyat Aralığı
6,2306 TL - 6,2306 TL

Stok Seviyeleri
11504 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M5 25.0 mm Nylon 6/6

0270240000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
21240 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M10 16.0 mm Nylon 6/6

0270270000VR

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
6795 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M8 80.0 mm PA

0270310000VR

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M10 60.0 mm Nylon 6/6

0270340000VR

Fiyat Aralığı
21,0283 TL - 21,0283 TL

Stok Seviyeleri
235 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M12 30.0 mm PA

0270390000VR

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
2664 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 6.0 mm PA

0270450000VR

Fiyat Aralığı
3,9428 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
27432 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M12 80.0 mm PA

0270440000VR

Fiyat Aralığı
19,3461 TL - 19,3461 TL

Stok Seviyeleri
229 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M4 12.0 mm Nylon 6/6

0270480000VR

Fiyat Aralığı
4,1375 TL - 4,1375 TL

Stok Seviyeleri
47790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa
Tırtıllı Vida M10 20.0 mm PA

0270160000VR

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Soket Alyan Baş
Tırtıllı Vida M5 20.0 mm Nylon 6/6

0270230000VR

Fiyat Aralığı
5,0331 TL - 5,0331 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Kanatlı Kafa