Menü Arama

Silindir Başlı Vida Topuzları - Tırtıklı

Stokta

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Series Code :SR6127

Seri Kodu: SR6127

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Diş Boyutu Tam Malzeme Satın Al
2,5985 TL - 6,3664 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
M6
Poliamid 6
17,2432 TL - 17,2432 TL 230622 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
18,5049 TL - 18,5049 TL 104760 Stokta
17.0 mm
M5
Polyoxymethylene
17,4535 TL - 17,4535 TL 126255 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
19,6615 TL - 19,6615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
M6
Polyoxymethylene
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M10
Polyoxymethylene
2,8818 TL - 7,0605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
M5
Poliamid 6
17,2432 TL - 17,2432 TL 836 Stokta
13.0 mm
M4
Polyoxymethylene
19,0306 TL - 19,0306 TL 54624 Stokta
17.0 mm
M4
Polyoxymethylene
22,5003 TL - 22,5003 TL 87285 Stokta
20.0 mm
M5
Polyoxymethylene
32,9093 TL - 32,9093 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M8
Polyoxymethylene
32,8042 TL - 32,8042 TL 1428 Stokta
36.0 mm
M10
Polyoxymethylene
25,9701 TL - 25,9701 TL 728 Stokta
25.0 mm
M6
Polyoxymethylene
21,4489 TL - 21,4489 TL 594 Stokta
20.0 mm
M6
Polyoxymethylene
16,402 TL - 16,402 TL 148050 Stokta
11.0 mm
M3
Polyoxymethylene
25,8649 TL - 25,8649 TL 207 Stokta
25.0 mm
M8
Polyoxymethylene
106,2983 TL - 106,2983 TL 234 Stokta
24.0 mm
M6
Steel
154,9974 TL - 154,9974 TL 128 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
187,0473 TL - 187,0473 TL 4 Stokta
30.0 mm
M8
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
M8 X 35
Stainless Steel
  • / 7
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

466352

Fiyat Aralığı
6,3664 TL - 2,5985 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040159905

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
230622 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

037050059905

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
104760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040059905

Fiyat Aralığı
17,4535 TL - 17,4535 TL

Stok Seviyeleri
126255 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

037060059905

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

037100059905

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

466351

Fiyat Aralığı
7,0605 TL - 2,8818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 13.0 mm (DIA) POM

037040100905

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
836 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    13.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 17.0 mm (DIA) POM

037040259905

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
54624 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Düğme Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

037050359905

Fiyat Aralığı
22,5003 TL - 22,5003 TL

Stok Seviyeleri
87285 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M5
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

037080200905

Fiyat Aralığı
32,9093 TL - 32,9093 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 36.0 mm (DIA) POM

037100159905

Fiyat Aralığı
32,8042 TL - 32,8042 TL

Stok Seviyeleri
1428 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M10
  • Düğme Çapı
    36.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

037060200905

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
728 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 20.0 mm (DIA) POM

037060100905

Fiyat Aralığı
21,4489 TL - 21,4489 TL

Stok Seviyeleri
594 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Orange
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Düğme Çapı
    20.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 11.0 mm (DIA) POM

038030059905

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
148050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M3
  • Düğme Çapı
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu 25.0 mm (DIA) POM

038080059905

Fiyat Aralığı
25,8649 TL - 25,8649 TL

Stok Seviyeleri
207 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Düğme Çapı
    25.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Tırtıklı Topuz 24.0 mm M6 20.0 mm Steel Black

1220594

Fiyat Aralığı
106,2983 TL - 106,2983 TL

Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 16.0 mm Steel Black

1220602

Fiyat Aralığı
154,9974 TL - 154,9974 TL

Stok Seviyeleri
128 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Tırtıklı Topuz 30.0 mm M8 25.0 mm Steel Black

1220606

Fiyat Aralığı
187,0473 TL - 187,0473 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Silindirik Başlı Vidalı Topuzu M8 x 35 30.0 mm Stainless Steel Silver

1220611


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Düğme Biçimi
    Tırtıllı
  • Tip
    Vida
  • Diş Boyutu
    M8 X 35
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm