Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Renk | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,8939 TL - 170,8939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 189,0449 TL - 463,1601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Siyah; Kırmızı
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 482,6654 TL - 482,6654 TL | 20 Stokta |
|
M10
|
Siyah
|
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 53,9377 TL - 53,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 172,7403 TL - 172,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 288,354 TL - 288,354 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
|
||
| 490,311 TL - 490,311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M12
|
Siyah
|
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | 31500 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 474,9103 TL - 474,9103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8
|
Siyah
|
|
||
| 474,9103 TL - 474,9103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M10
|
Siyah
|
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 170,8939 TL - 170,8939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin