Menü Arama

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Stokta

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
145 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Hazne Yüksekliği Montaj Yönelimi Mandal Malzemesi Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sol Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
20.0 mm
Sağ Tutamaklı
Zamak ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7 mm Kare Anahtar
  • / 8
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796372


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796365


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 28.0 mm

20796389


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796440


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Kilit 7 mm Kare Anahtar 28.0 mm

20796426


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Gövde Malzemesi
    Zamak ZNAL4CU1
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı