Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.
Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400,9275 TL - 2.334,78 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3400.0
|
||
| 1.474,7075 TL - 2.457,6475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3650.0
|
||
| 1.487,50 TL - 2.479,365 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3700.0
|
||
| 1.519,3325 TL - 2.532,0225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3800.0
|
||
| 1.651,72 TL - 2.752,7675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4250.0
|
||
| 1.371,475 TL - 2.285,6925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3300.0
|
||
| 1.503,2675 TL - 2.505,545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3750.0
|
||
| 1.603,2275 TL - 2.672,145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4100.0
|
||
| 1.618,6975 TL - 2.698,0275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4150.0
|
||
| 1.209,3375 TL - 2.015,5625 TL | 11 Stokta |
0.4
|
8.0
|
2750.0
|
||
| 1.313,4625 TL - 2.189,3025 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3100.0
|
||
| 1.325,66 TL - 2.209,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3150.0
|
||
| 1.339,345 TL - 2.232,1425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3200.0
|
||
| 1.531,8275 TL - 2.552,8475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3850.0
|
||
| 1.547,2975 TL - 2.579,0275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3900.0
|
||
| 1.559,7925 TL - 2.599,8525 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
3950.0
|
||
| 1.591,03 TL - 2.651,915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4050.0
|
||
| 1.754,06 TL - 2.923,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4600.0
|
||
| 1.822,485 TL - 3.037,475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4850.0
|
||
| 1.694,56 TL - 2.824,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.4
|
8.0
|
4400.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin