Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.459,6374 TL - 2.895,1972 TL | 8 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 27,5471 TL - 46,2792 TL | 500 Stokta |
M10
|
Metal Rigid
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.136,8947 TL - 1.340,753 TL | 6 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1.116,7425 TL - 1.317,2909 TL | 6 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 550109 | 913,954 TL - 1.535,4428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 1.824,4243 TL - 1.824,4243 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2.483,8784 TL - 2.924,0138 TL | 10 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2.591,0222 TL - 2.591,0222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1.057,4859 TL - 1.057,4859 TL | 697 Stokta |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.618,6781 TL - 2.618,6781 TL | 8 Stokta |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 854,4125 TL - 969,2254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 493686 | 638,0551 TL - 752,8349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 722,2243 TL - 1.213,3368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 2.810,9504 TL - 2.810,9504 TL | 1 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 2.464,4077 TL - 2.900,8436 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 493685 | 1.094,5459 TL - 1.291,2974 TL | 165 Stokta |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 629,5854 TL - 745,144 TL | 25 Stokta |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 463786 | 44,2797 TL - 44,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
Rigid
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 843,5682 TL - 1.417,1946 TL | 3 Stokta |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin