Menü Arama

Sandviç ve Saplama Takozları

Stokta

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Çap Tip Toplam Yükseklik Satın Al
41,5484 TL - 41,5484 TL 3186 Stokta
M6
20.0 mm
5
15.0 mm
54,6941 TL - 54,6941 TL 70 Stokta
M6
25.0 mm
5
25.0 mm
126,0844 TL - 126,0844 TL 11934 Stokta
M8
40.0 mm
5
35.0 mm
280,7633 TL - 280,7633 TL 176 Stokta
M10
50.0 mm
5
50.0 mm
1.026,6191 TL - 1.026,6191 TL 80 Stokta
M16
100.0 mm
4
50.0 mm
54,6941 TL - 54,6941 TL 7208 Stokta
M4
2
28.0 mm
65,1532 TL - 65,1532 TL 800 Stokta
M6
2
44.0 mm
78,0111 TL - 78,0111 TL 7520 Stokta
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
65,1532 TL - 65,1532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
51,3357 TL - 51,3357 TL 9000 Stokta
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
95,5464 TL - 95,5464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
35.0 mm
35.0 mm
79,4504 TL - 79,4504 TL 608 Stokta
M8
3
55.0 mm
175,1172 TL - 175,1172 TL 43800 Stokta
M8
3
78.0 mm
695,7674 TL - 695,7674 TL 525 Stokta
M10
3
113.0 mm
33,1043 TL - 33,1043 TL 21896 Stokta
M4
15.0 mm
5
10.0 mm
42,7958 TL - 42,7958 TL 48906 Stokta
M6
20.0 mm
5
20.0 mm
62,8502 TL - 62,8502 TL 72090 Stokta
M6
25.0 mm
5
30.0 mm
136,7354 TL - 136,7354 TL 9785 Stokta
M8
40.0 mm
5
40.0 mm
380,1724 TL - 380,1724 TL 400 Stokta
M10
60.0 mm
5
60.0 mm
101,8078 TL - 101,8078 TL 18900 Stokta
M8
2
55.0 mm
  • / 7
Titreşimli Montaj 20.0 mm 15.0 mm Steel;Rubber

497792

Fiyat Aralığı
41,5484 TL - 41,5484 TL

Stok Seviyeleri
3186 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 25.0 mm Steel;Rubber

497796

Fiyat Aralığı
54,6941 TL - 54,6941 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 40.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497801

Fiyat Aralığı
126,0844 TL - 126,0844 TL

Stok Seviyeleri
11934 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Toplam Çap
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 50.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497805

Fiyat Aralığı
280,7633 TL - 280,7633 TL

Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Çap
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 100.0 mm 50.0 mm Steel;Rubber

497742

Fiyat Aralığı
1.026,6191 TL - 1.026,6191 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Tip
    4
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Çap
    100.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 15.0 mm Steel;Rubber

SDD-DIA-1515-M4

Fiyat Aralığı
54,6941 TL - 54,6941 TL

Stok Seviyeleri
7208 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    28.0 mm
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
  • GTIP Numarası
    4016930090
Titreşimli Montaj 25.0 mm Steel;Rubber

SDD-DIA-2025-M6

Fiyat Aralığı
65,1532 TL - 65,1532 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    44.0 mm
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Titreşimli Montaj 20.0 mm Steel;Rubber

SDD-DAA-2520-M6

Fiyat Aralığı
78,0111 TL - 78,0111 TL

Stok Seviyeleri
7520 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    57.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
Titreşimli Montaj 15.0 mm Steel;Rubber

SDD-DII-1515-M4

Fiyat Aralığı
65,1532 TL - 65,1532 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 8.0 mm Steel;Rubber

SDD-DAA-15-8-M4

Fiyat Aralığı
51,3357 TL - 51,3357 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    28.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber;Steel
Titreşimli Montaj 35.0 mm 35.0 mm Steel;Rubber

497800

Fiyat Aralığı
95,5464 TL - 95,5464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Biçim
    Round
  • Montaj Yöntemi
    Threaded
  • Diş Boyutu
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
Titreşimli Montaj 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497777

Fiyat Aralığı
79,4504 TL - 79,4504 TL

Stok Seviyeleri
608 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 40.0 mm 45.0 mm Steel;Rubber

497781

Fiyat Aralığı
175,1172 TL - 175,1172 TL

Stok Seviyeleri
43800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    78.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 70.0 mm 70.0 mm Steel;Rubber

497785

Fiyat Aralığı
695,7674 TL - 695,7674 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • Tip
    3
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    113.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016999790
Titreşimli Montaj 15.0 mm 10.0 mm Steel;Rubber

497789

Fiyat Aralığı
33,1043 TL - 33,1043 TL

Stok Seviyeleri
21896 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 20.0 mm 20.0 mm Steel;Rubber

497793

Fiyat Aralığı
42,7958 TL - 42,7958 TL

Stok Seviyeleri
48906 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 25.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497797

Fiyat Aralığı
62,8502 TL - 62,8502 TL

Stok Seviyeleri
72090 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Toplam Çap
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 40.0 mm 40.0 mm Steel;Rubber

497802

Fiyat Aralığı
136,7354 TL - 136,7354 TL

Stok Seviyeleri
9785 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Çap
    40.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 60.0 mm 60.0 mm Steel;Rubber

497806

Fiyat Aralığı
380,1724 TL - 380,1724 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    5
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Yükseklik
    60.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
Titreşimli Montaj 30.0 mm 30.0 mm Steel;Rubber

497755

Fiyat Aralığı
101,8078 TL - 101,8078 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    55.0 mm
  • Tam Malzeme
    Zinc Plated Steel;Rubber
  • GTIP Numarası
    4016930090