Menü Arama

Sabit Sıkıştırmalı Silindirli Kilit

Stokta

Fixed Compression Cam Latches are a versatile, low-profile round design. Ideal for holding doors and panels shut while eliminating noises from vibration and panel movement.

The added compression allows for secure closure when IP/NEMA performance is required. It has been tested according to the DIN for vibration and shock. When the key is turned 180 degrees the cam moves to the fixing position.

It works in temperatures from -50 to +80 C.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy, Zinc Alloy, Zamak, and Stainless Steel
  • Colour: Black, Natural, Silver


Series Code :SR5551

Seri Kodu: SR5551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
135 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Deliği Genişliği Azami Basınç Toplam Uzunluk Montaj Yönelimi Hazne Yüksekliği Mil Malzemesi Anahtar Tipi Satın Al
694,8418 TL - 772,0464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Sağ Tutamaklı
22.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
215,7223 TL - 239,6915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
32 Stokta
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
215,7223 TL - 239,6915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
215,7223 TL - 239,6915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
215,7223 TL - 239,6915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
172,5777 TL - 191,7531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
3 mm Çift Uçlu Anahtar
172,5777 TL - 191,7531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sağ Tutamaklı
32.0 mm
Steel
8 mm Kare Anahtar
1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.237,1562 TL - 1.924,4652 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.018,9915 TL - 1.585,0979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.273,7395 TL - 1.981,3724 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
215,7223 TL - 335,5681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
1.018,9915 TL - 1.585,0979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
6.0 mm
Sol Tutamaklı
32.0 mm
Stainless Steel
Ray Tipi Anahtar
  • / 7
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 22.0 mm 19.2 mm Stainless Steel

5403408834001E

Fiyat Aralığı
772,0464 TL - 694,8418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
  • Azami Basınç
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 44.0 mm

0401121344001E

Fiyat Aralığı
239,6915 TL - 215,7223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 26.0 mm

0401122839001E


Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 44.0 mm

0401122844001E

Fiyat Aralığı
239,6915 TL - 215,7223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 38.0 mm

0401122834001E

Fiyat Aralığı
239,6915 TL - 215,7223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 26.0 mm

0401121339001E

Fiyat Aralığı
239,6915 TL - 215,7223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 3 mm Çift Uçlu Anahtar 38.0 mm

0401121334001E

Fiyat Aralığı
191,7531 TL - 172,5777 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü 8 mm Kare Anahtar 32.0 mm

0401122830001E

Fiyat Aralığı
191,7531 TL - 172,5777 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Zamak
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401403734E

Fiyat Aralığı
1.981,3724 TL - 1.273,7395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0403402861E

Fiyat Aralığı
1.924,4652 TL - 1.237,1562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0403402830E

Fiyat Aralığı
1.585,0979 TL - 1.018,9915 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401402860E

Fiyat Aralığı
1.981,3724 TL - 1.273,7395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7318190090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401404234E

Fiyat Aralığı
1.981,3724 TL - 1.273,7395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Sıkıştırmalı Milli Sürgü

0401124260E

Fiyat Aralığı
335,5681 TL - 215,7223 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    32.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Ray Tipi Anahtar 38.0 mm

0401408834E

Fiyat Aralığı
1.585,0979 TL - 1.018,9915 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Stainless Steel
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Gövde Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Ray Tipi Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı