Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Series Code :SR1867
Seri Kodu: SR1867 ,SR5561
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0713 TL - 12,3014 TL | 250 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1200225 | 17,6815 TL - 19,6461 TL | 1008 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 17,3549 TL - 19,2833 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,296 TL - 10,3288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 40,1288 TL - 44,5874 TL | 4448 Stokta |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6.725,0368 TL - 6.725,0368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 14.186,2953 TL - 14.186,2953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 12.834,7111 TL - 12.834,7111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1.790,8314 TL - 1.790,8314 TL | 231 Stokta |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 9.211,6046 TL - 9.211,6046 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 12.043,5264 TL - 12.043,5264 TL | 285 Stokta |
|
Foam
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 7300 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 229,8186 TL - 229,8186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 680 Stokta |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1780 Stokta |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 20286 Stokta |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1995 Stokta |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 1387 Stokta |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin