Menü Arama

Paslanmaz AISI Şaft 60.0 2100.0 +0,-19 316 Stainless Steel

60Ø Paslanmaz AISI 316 Şaftlar, yüksek ve çok yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Yüksek nem ve kimyasallar gibi zorlu koşullara dirençlidir. Sıcak su sistemleri gibi yüksek hızlı veya ağır yük içeren ya da tıbbi uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

20332730

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 50.148,0875 TL
10 + 45.133,4275 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

50.148,09 TL

1 x 50.148,0875 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 60.0
l1 2100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-19
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7215508000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin