A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3211 TL - 6,7217 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 3,6752 TL - 5,7171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,438 TL - 0,4866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 2,3905 TL - 3,7186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 3,0294 TL - 4,7124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 3,1586 TL - 4,9134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 3,9336 TL - 6,1189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 4,5794 TL - 7,1235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,2585 TL - 8,1799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,305 TL - 8,2522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,4426 TL - 2,244 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 1,5327 TL - 2,3843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 2,5917 TL - 4,0316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 3,2877 TL - 5,1143 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 4,9798 TL - 7,7463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 5,0262 TL - 7,8186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 5,2121 TL - 8,1077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm