20249649
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.190,863 TL |
| 100 - 199 | 1.071,8471 TL |
| 200 - 499 | 952,8313 TL |
| 500 - 999 | 833,4633 TL |
| 1000 + | 714,4474 TL |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 50.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
| Malzeme | 316 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
| Bitir | Karartılmış |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin