Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M16 20.0 70.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20142568

262 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 897,7124 TL
100 - 249 807,911 TL
250 - 749 718,185 TL
750 + 628,3836 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

897,71 TL

1 x 897,7124 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 70.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin