These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,586 TL - 219,3846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 132,5838 TL - 222,7408 TL | 5472 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1.442,4408 TL - 2.423,3006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 168,9629 TL - 283,8577 TL | 2289 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 382,506 TL - 382,506 TL | 64 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Döner Plakalı Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1.796,4534 TL - 3.018,0417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 110,3988 TL - 185,4702 TL | 35530 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Silver;Black
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 135,9484 TL - 228,3933 TL | 3420 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 80,0129 TL - 134,4217 TL | 2375 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Siyah
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 499615 | 100,3053 TL - 168,5129 TL | 384 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|
| 499638 | 269,6888 TL - 453,0771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|
| 83,3774 TL - 140,074 TL | 900 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Tırtıklı Mil
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
|
||
| 59,4868 TL - 99,9378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Siyah
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 44,3698 TL - 74,5414 TL | 440 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
|
||
| 1.369,5775 TL - 2.300,8901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 1.557,2557 TL - 2.616,1896 TL | 24 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 311,8507 TL - 523,9092 TL | 1760 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Frenli, Dişli Milli Tekerlek
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.019,35 TL - 1.712,5081 TL | 366 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Tırtıklı Milli Tekerlek
|
Siyah
|
Thermoplastic Polymer
|
|
||
| 3230 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Başlıklı Telli Jantlı Tekerlek
|
Silver;Black
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||
| 70,5267 TL - 118,4849 TL | 45900 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Siyah
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin