Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,4519 TL - 64,4519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 46,3676 TL - 46,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 30,8065 TL - 30,8065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 76,7535 TL - 76,7535 TL | 99 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 28,0773 TL - 29,5551 TL | 825 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 25,4009 TL - 28,2232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 26,1179 TL - 28,8529 TL | 4000 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 35,5225 TL - 39,0749 TL | 19764 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 15,6415 TL - 17,3797 TL | 2900 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 28,944 TL - 32,16 TL | 1245 Stokta |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 26,5539 TL - 29,5043 TL | 400 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 20,7202 TL - 23,0222 TL | 5698 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 52,2358 TL - 57,7059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| MT-26 | 34,4879 TL - 37,9366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|
| 15,4025 TL - 17,1138 TL | 19992 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 53,7275 TL - 53,7275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 24,7083 TL - 24,7083 TL | 97128 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 42,8978 TL - 42,8978 TL | 187 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | 35989 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 1581 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin