Menü Arama

Menteşeli Kilitli Kablo Kelepçeleri

Stokta

Hinged Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The hinged top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Delik Boyutu Toplam Genişlik Pano Kalınlık Aralığı Montaj Yöntemi Satın Al
2,2147 TL - 3,035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
2,2147 TL - 3,035 TL 4776 Stokta
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
2,2147 TL - 3,035 TL 11286 Stokta
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL 191520 Stokta
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 1039968 Stokta
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 1000 Stokta
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 1404998 Stokta
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL 3998 Stokta
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
5,0734 TL - 5,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 7000 Stokta
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,2147 TL - 3,035 TL 242060 Stokta
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
6,07 TL - 6,9305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
5,2547 TL - 6,0247 TL 3456 Stokta
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
2,7311 TL - 3,7552 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,1879 TL - 3,0035 TL 400000 Stokta
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,2147 TL - 3,035 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
2,0656 TL - 2,8311 TL 42426 Stokta
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
  • / 2
Kablo Salmastrası 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

WSLT-9-01-2-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    9.1 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

WSLT-9-02A-1-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
4776 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

WSLT-9-03-2-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
11286 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    14.1 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 10.0 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-02A-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
191520 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 8.8 mm 10.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-01-2-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
1039968 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    8.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 10.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-01A-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 21.7 mm 18.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-3-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    24.1 mm
  • İç Yükseklik
    21.7 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 10.0 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-02A-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
1404998 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 3.4 mm 13.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-3.5-2-1-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
3998 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.4 mm
  • İç Genişlik
    13.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

WSLT-T-01A-19

Fiyat Aralığı
5,7982 TL - 5,0734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Yükseklik
    5.5 mm
  • İç Genişlik
    10.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.65 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Doğal renk
Kablo Kelepçesi 14.1 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-2-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    14.1 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

WSLT-9-01A-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
242060 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 3.4 mm 13.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-02-1-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.4 mm
  • İç Genişlik
    13.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 8.8 mm 10.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-01-2-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    8.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 21.7 mm 18.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-3-19

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    24.1 mm
  • İç Yükseklik
    21.7 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 14.1 mm 16.3 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-03-2-19

Fiyat Aralığı
6,0247 TL - 5,2547 TL

Stok Seviyeleri
3456 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    22.4 mm
  • İç Yükseklik
    14.1 mm
  • İç Genişlik
    16.3 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 3.4 mm 13.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-02-1-19

Fiyat Aralığı
3,7552 TL - 2,7311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.4 mm
  • İç Genişlik
    13.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 4.8 mm 10.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-01A-01

Fiyat Aralığı
3,0035 TL - 2,1879 TL

Stok Seviyeleri
400000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    16.8 mm
  • İç Yükseklik
    4.8 mm
  • İç Genişlik
    10.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Salmastrası 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

WSLT-9-03-3-01

Fiyat Aralığı
3,035 TL - 2,2147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    24.1 mm
  • İç Yükseklik
    21.7 mm
  • İç Genişlik
    18.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi 3.4 mm 13.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

WSLT-3.5-2-1-01

Fiyat Aralığı
2,8311 TL - 2,0656 TL

Stok Seviyeleri
42426 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    19.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.4 mm
  • İç Genişlik
    13.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.57 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide