Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,882 TL - 1,882 TL | 16790 Stokta |
2.9 mm
|
Mild Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,9766 TL - 1,9766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.9 mm
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | 159 Stokta |
3.5 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3656 TL - 2,3656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,681 TL - 2,681 TL | 296 Stokta |
4.2 mm
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 4,1636 TL - 4,1636 TL | 2973 Stokta |
4.2 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,4498 TL - 2,4498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
Steel
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 28500 Stokta |
2.9 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | 20700 Stokta |
4.2 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7231 TL - 2,7231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,3341 TL - 2,3341 TL | 10000 Stokta |
3.5 mm
|
Mild Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,1029 TL - 2,1029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 13500 Stokta |
3.5 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5012 TL - 3,5012 TL | 474 Stokta |
4.2 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,785 TL - 3,785 TL | 102 Stokta |
4.8 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,493 TL - 1,493 TL | 18772 Stokta |
2.9 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8084 TL - 1,8084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.9 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,9766 TL - 1,9766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
Steel
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,5694 TL - 2,5694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.9 mm
|
Stainless Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,4159 TL - 4,4159 TL | 509 Stokta |
4.8 mm
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin