Menü Arama

Maskeleme Pul Tapaları

Stokta

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme d2 d1 h1 Tip Satın Al
4,2446 TL - 4,2446 TL 1880 Stokta
Doğal renk
Silicone
7.0 mm
1
2,3267 TL - 2,3267 TL 19575 Stokta
Siyah
EPDM
6.4 mm
1
8,5165 TL - 8,5165 TL 108180 Stokta
Doğal renk
Silicone
8.7 mm
1
2,9335 TL - 2,9335 TL 82440 Stokta
Doğal renk
Silicone
4.6 mm
1
8,6005 TL - 8,6005 TL 2702 Stokta
Siyah
EPDM
12.7 mm
1
17,0329 TL - 17,0329 TL 21891 Stokta
Beyaz
Silicone
10.2 mm
2
9,5994 TL - 9,5994 TL 8472 Stokta
Sarı
Silicone
4.9 mm
2
2,979 TL - 2,979 TL 4794 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.10 mm
1
2,5798 TL - 2,5798 TL 1424460 Stokta
Siyah
EPDM
7.9 mm
1
3,8167 TL - 3,8167 TL 32224 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.8 mm
1
7,486 TL - 7,486 TL 44370 Stokta
Dark Green
Silicone
3.6 mm
2
14,4044 TL - 14,4044 TL 2686 Stokta
Doğal renk
Silicone
11.5 mm
1
2,0541 TL - 2,0541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Silicone
4.6 mm
1
3,3197 TL - 4,0304 TL 2681380 Stokta
Siyah
EPDM
9.5 mm
1
3,3434 TL - 8,1916 TL 139200 Stokta
Doğal renk
Silicone
6.5 mm
1
8,5901 TL - 8,5901 TL 7595 Stokta
Pink
Silicone
4.2 mm
2
6,581 TL - 7,9829 TL 219901 Stokta
Doğal renk
Silicone
9.5 mm
1
6,1722 TL - 6,1722 TL 401251 Stokta
Siyah
EPDM
12.7 mm
1
2,4918 TL - 2,4918 TL 78183 Stokta
Doğal renk
Silicone
5.0 mm
1
15,2455 TL - 15,2455 TL 31460 Stokta
Sarı
Silicone
9.5 mm
2
  • / 2
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43398

Fiyat Aralığı
4,2446 TL - 4,2446 TL

Stok Seviyeleri
1880 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461619

Fiyat Aralığı
2,3267 TL - 2,3267 TL

Stok Seviyeleri
19575 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499033

Fiyat Aralığı
8,5165 TL - 8,5165 TL

Stok Seviyeleri
108180 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499028

Fiyat Aralığı
2,9335 TL - 2,9335 TL

Stok Seviyeleri
82440 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461623

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
2702 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Beyaz Silicone

35-UWPP-922

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
21891 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Sarı Silicone

35-UWPP-562

Fiyat Aralığı
9,5994 TL - 9,5994 TL

Stok Seviyeleri
8472 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43400

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
4794 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461620

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
1424460 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499025

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
32224 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Dark Green Silicone

35-UWPP-M4

Fiyat Aralığı
7,486 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
44370 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Dark Green
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43399

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
2686 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43397

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461621

Fiyat Aralığı
4,0304 TL - 3,3197 TL

Stok Seviyeleri
2681380 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499032

Fiyat Aralığı
8,1916 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
139200 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Pink Silicone

35-UWPP-500

Fiyat Aralığı
8,5901 TL - 8,5901 TL

Stok Seviyeleri
7595 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

43401

Fiyat Aralığı
7,9829 TL - 6,581 TL

Stok Seviyeleri
219901 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Siyah EPDM

461622

Fiyat Aralığı
6,1722 TL - 6,1722 TL

Stok Seviyeleri
401251 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Doğal renk Silicone

499027

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
78183 Stokta
Özellikler
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Rondelalı Maskeleme Tapası Sarı Silicone

35-UWPP-M10

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
31460 Stokta
Özellikler
  • Tip
    2
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790