High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | d2 | d1 | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 31460 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 5,1413 TL - 12,5964 TL | 129200 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,3197 TL - 4,0304 TL | 2681380 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | 78183 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 8,5901 TL - 8,5901 TL | 7595 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 19,7666 TL - 19,7666 TL | 5548 Stokta |
|
Purple
|
Silicone
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 19,5564 TL - 47,913 TL | 111720 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | 1980 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 98304 Stokta |
|
Gri
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 6,1722 TL - 6,1722 TL | 401251 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,597 TL - 2,597 TL | 29909 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 8,5165 TL - 8,5165 TL | 108180 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 2686 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,0541 TL - 2,0541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,581 TL - 7,9829 TL | 219901 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 32224 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 7,486 TL - 7,486 TL | 44370 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 9,5994 TL - 9,5994 TL | 8472 Stokta |
|
Sarı
|
Silicone
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 4794 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 75500 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin