High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Tek parça olarak işlev görmelerini sağlayan entegre bir pul ve tapaya sahiptir.250 C’ye kadar yüksek ısıya dayanıklıdır.Toz kaplama, boyama, kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik imalatında kullanılır. Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Natural, Black, White, Grey, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | d2 | d1 | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2446 TL - 4,2446 TL | 1880 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | 4794 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,3267 TL - 2,3267 TL | 19575 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,3197 TL - 4,0304 TL | 2681380 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | 1980 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 2686 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,5798 TL - 2,5798 TL | 1424460 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 8,6005 TL - 8,6005 TL | 2702 Stokta |
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,9335 TL - 2,9335 TL | 82440 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | 32224 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 75500 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,581 TL - 7,9829 TL | 219901 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,0541 TL - 2,0541 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 8,5165 TL - 8,5165 TL | 108180 Stokta |
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 7,486 TL - 7,486 TL | 44370 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,597 TL - 2,597 TL | 29909 Stokta |
|
Dark Green
|
Silicone
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,9544 TL - 7,2383 TL | 19000 Stokta |
|
Pink
|
Silicone
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 35-UWPP-M8 | 11,5656 TL - 11,5656 TL | 84798 Stokta |
|
Gri
|
Silicone
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
|
| 7,9066 TL - 7,9066 TL | 5500 Stokta |
|
Kırmızı
|
Silicone
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 218022 Stokta |
|
Beyaz
|
Silicone
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin